Schneider-Electric
9007AW12 Imagem Schneider electric
9007AW12
LIMIT SWITCH 600VAC 15AMP AW +OPTIONS
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos 9007
Nome da série Serviço pesado
Tipo de produto ou componente Disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento 9007AW
Aplicação específica do produto Precisão
Tipo de corpo Fixo
Complementar
Modo de montagem Caixa padrão de montagem de superfície
Perfil do operador Cabeça rotativa
Material Metal
Material do corpo Zinco fundido
Operator material Zinco fundido
Modo de fixação Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Retorno por mola sem alavanca de funcionamento zinco fundido
Actuação do interruptor Da esquerda descapotável para a direita
CCW conversível para CW
Tipo de abordagem Abordagem lateral, 1 direcção programável
Ligação elétrica 1…2 cabos para terminais de abraçadeiras roscadas AWG 22...AWG 12)
Entrada de cabo 1 entrada para 1/2" - 14 NPTem conformidade com ANSI B1.20.1
Número de pólos 1
Tipo e composição dos contactos NC-NO SPDT-DB
Formato do contacto Formato Z
Operação dos contactos Acção encastrável
Número de passos 1
Material de contactos Contactos de prata
Abertura positiva Sem
Descrição de terminais ISO nº 1 (1-2)NC
(3-4)NO
Binário mínimo de disparo 0,31 N.m
Ângulo de disparo 5 °
Ângulo de deslocamento máximo 30 °
Velocidade de actuação máxima 130 ft/min com ângulo de came de 30°, apenas alavancas
90 ft/min com ângulo de came de 45°, apenas alavancas
Precisão de repetição +/- 0,002 em curso linear de came em 1,38 em braço de alavanca comprido
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 5 A a 600 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
6 A a 480 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
10 A a 240 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
15 A a 120 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
0,02 A a 600 V DC
0,2 A a 250 V DC
0,5 A a 125 V DC
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 15 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 600 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508 para bloco de contactos
600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos
Largura 68,33 mm
Altura 93,47 mm
Profundidade 36,58 mm
Peso líquido 0,57 kg
Ambiente
Grau de proteção NEMA NEMA 1em conformidade com Nema tipo 250
NEMA 2em conformidade com Nema tipo 250
NEMA 4em conformidade com Nema tipo 250
NEMA 12em conformidade com Nema tipo 250
NEMA 13em conformidade com Nema tipo 250
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para operação -54…85 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -54…85 °C
Tratamento de Proteção Camada de pó epoxídico
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,3 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 13,2 cm
Package 1 Weight 471,7 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months