|
9007B8
LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT +OPTIONS
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
9007
|
Nome da série
|
Dever severo
|
Tipo de produto ou componente
|
Alavanca do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
9007T/FT
|
Cabeça associada
|
9007CS9
9007T10S9
9007NS9
9007AS9
9007BS9
9007T5S9
|
Produto completo associado
|
9007FT
9007T
9007C..S9
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Zinco fundido alavanca de rolamento de retorno por mola comprimento: 63,50 mm - rolo conversível
|
Type of roller
|
1 aço rolo exterior (descapotável) diâmetro: 25,40 mm - largura: 6,35 mm
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
Por came de 30°
|
Peso líquido
|
0,05 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-23…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-23…85 °C
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,032 cm
|
Package 1 Width
|
2,54 cm
|
Package 1 Length
|
8,89 cm
|
Package 1 Weight
|
104,326 g
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|