|
|
|
9012GAW5
9012G, pressure switch 9012 g, adjustable scale, 2 thresholds, 3.0 to 150 PSIG
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
9012G
|
Tipo do sensor de pressão
|
Interruptor de pressão electromecânico
|
Nome do sensor de pressão
|
9012G
|
Pressure rating
|
1034,21 kPa
|
Pressão máxima
|
475 psi
|
Tipo e composição dos contactos
|
NC-NO, SPDT-DB, Formato Z, acção encastrável, contactos de prata-níquel
|
Fluído controlado
|
Óleo hidráulico -40…121 °C)
Líquidos não corrosivos -40…121 °C)
Ar -40…121 °C)
Gás não corrosivo -40…121 °C)
|
Tipo de conexão de fluido
|
0,25 polegadas 18 NPTFem conformidade com UL 508
|
Tipo de operação do pressostato
|
Regulação entre 2 limiares
|
Tipo de escala
|
Diferencial ajustável
|
Ecrã local
|
Sem
|
Complementar
Range on decreasing pressure
|
20,68…1034,21 kPa
|
Approx adjustable differential at mid range
|
41,37…206,84 kPa +/- 2,5 % escala completa
|
Entrada de cabo
|
Entrada da conduta NPT de 0,5 polegadas
|
Tipo de bloco de terminais
|
4 terminais de parafuso
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, AWG 22...AWG 12
|
Identificador terminal
|
(1-5)NO
(3)gnd
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Sinalização local
|
Sem
|
[In] corrente nominal
|
3 A 240 V CA A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
6 A 120 V CA A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
0,27 A 250 V CC Q600em conformidade com Designação de classificação NEMA
0,22 A 125 V CC Q600em conformidade com Designação de classificação NEMA
|
Definição
|
Interno
|
Material do quadro
|
Liga de alumínio fundido sob pressão 380
|
Actuador de pressão
|
Diafragma nitrilo (Buna-N)
|
Altura
|
140,97 mm
|
Profundidade
|
66,80 mm
|
Largura
|
88,90 mm
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Nitrilo (Buna-N)
Aço banhado de zinco
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos, tipo gL
|
Maximum operating rate
|
120 cyc/mn
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Precisão de repetição
|
4 %
|
Peso líquido
|
1,36 kg
|
Ambiente
Resistência a vibrações
|
2 gn (f= 40…150 Hz)em conformidade com IEC 68-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 58-2-27
|
Normas
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
CE
|
Certificações de produtos
|
UL na lista
UL listed Marine
CSA LR25490 classe 3211 03
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 4/4X/13em conformidade com UL 50
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-23…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,8 cm
|
Package 1 Length
|
26,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,3 kg