Schneider-Electric
9012GAW6 Imagem Schneider electric
9012GAW6
9012G, pressure switch 9012 g, adjustable scale, 2 thresholds, 5.0 to 250 PSIG
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos 9012G
Tipo do sensor de pressão Interruptor de pressão electromecânico
Nome do sensor de pressão 9012G
Pressure rating 1723,69 kPa
Pressão máxima 750 psi
Tipo e composição dos contactos NC-NO, SPDT-DB, Formato Z, acção encastrável, contactos de prata-níquel
Fluído controlado Óleo hidráulico -40…121 °C)
Líquidos não corrosivos -40…121 °C)
Ar -40…121 °C)
Gás não corrosivo -40…121 °C)
Tipo de conexão de fluido 0,25 polegadas 18 NPTFem conformidade com UL 508
Tipo de operação do pressostato Regulação entre 2 limiares
Tipo de escala Diferencial ajustável
Ecrã local Sem
Complementar
Range on decreasing pressure 34,47…1723,69 kPa
Approx adjustable differential at mid range 68,95…337,84 kPa +/- 2,5 % escala completa
Entrada de cabo Entrada da conduta NPT de 0,5 polegadas
Tipo de bloco de terminais 4 terminais de parafuso
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, AWG 22...AWG 12
Identificador terminal (2-4)NC
(3)gnd
Tipo de circuito eléctrico Circuito de controlo
Sinalização local Sem
[In] corrente nominal 3 A 240 V CA A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
6 A 120 V CA A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
0,27 A 250 V CC Q600em conformidade com Designação de classificação NEMA
0,22 A 125 V CC Q600em conformidade com Designação de classificação NEMA
Definição Interno
Material do quadro Liga de alumínio fundido sob pressão 380
Actuador de pressão Diafragma nitrilo (Buna-N)
Altura 140,97 mm
Profundidade 66,80 mm
Largura 88,90 mm
Posição de funcionamento Qualquer posição
Materiais em contacto com líquidos Aço banhado de zinco
Aço banhado de zinco
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos, tipo gL
Maximum operating rate 120 cyc/mn
Durabilidade mecânica 5000000 ciclos
Precisão de repetição 4 %
Peso líquido 1,36 kg
Ambiente
Resistência a vibrações 2 gn (f= 40…150 Hz)em conformidade com IEC 68-2-6
Resistência ao choque 50 gnem conformidade com IEC 58-2-27
Normas UL 508
CSA C22.2 No 14
CE
Certificações de produtos UL na lista
UL listed Marine
CSA LR25490 classe 3211 03
Grau de proteção NEMA NEMA 4/4X/13em conformidade com UL 50
Temperatura do ar ambiente para operação -23…85 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,462 cm
Package 1 Width 16,764 cm
Package 1 Length 25,4 cm
Package 1 Weight 1,361 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months