|
9013FSG2J20M4
Square D Pumptrol, water pump switch 9013FS, adjustable diff., 20 40 PSI
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Pumptrol
|
Nome do sensor de pressão
|
9013FS
|
Tamanho do sensor de pressão
|
448,16 kPa 34,47…310,26 kPa)
|
Valor da definição
|
20...40 psi
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de potência
|
Aplicação específica do produto
|
Controlar bombas de água accionadas electricamente
|
Quantidade por conjunto
|
1
|
Tipo de embalagem
|
Individual
|
Complementar
Tipo do sensor de pressão
|
Interruptor de pressão electromecânico
|
Fluído controlado
|
Água limpa -0…70 °C)
|
Adjustable range on rising pressure
|
137,90…448,16 kPa
|
Approximate adjustable differential
|
103,42…206,84 kPa
|
Pressão de destruição
|
1516,85 kPa
|
Actuador de pressão
|
Diafragma
|
Tipo de operação do pressostato
|
Regulação entre 2 limiares
|
Tipo de escala
|
Diferencial ajustável
|
Definição
|
Interno
|
Ecrã local
|
Sem
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NF, acção encastrável, DPST-DB, Formato YY
|
Número de entrada de cabo
|
2 22,35 mm entradas de cabos com 0,84 em apartamentos transversaisem conformidade com UL 508
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 10 AWG
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 5.261 mm²
|
Tipo de conexão de fluido
|
NPSF de 0,25 polegadas internoem conformidade com UL 508
|
Proteção contra curto-circuitos
|
20 A cartucho fusível, tipo gG
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Aço zincado ou equivalente flange
Nitrilo (Buna-N) ou borracha equivalente diafragma
|
Material
|
Polipropileno: tampa
Resina termoplástica de noril ou equivalente: tampa
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Alimentação do motor kW
|
1,1 kW 1,5 hp) a 115 V CA, monofásico
1,5 kW 2 hp) a 230 V CA, monofásico
1,5 kW 2 hp) a 115 V CA, trifásico
2,2 kW 3 hp) a 230 V CA, trifásico
0,75 kW 1 hp) a 460 V CA, trifásico
0,75 kW 1 hp) a 575 V CA, trifásico
0,18 kW 0,25 hp) a 115 V CC
0,18 kW 0,25 hp) a 230 V CC
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos, taxa de produção <10 cyc/mn
|
Durabilidade mecânica
|
300000 ciclos
|
Tipo de bloco de terminais
|
4 terminais
|
Taxa de Produção
|
10 cyc/mn
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
575 Vem conformidade com UL 508
|
Peso líquido
|
0,45 kg
|
Precisão de repetição
|
+/- 3 %
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
L2-T2
L1-T1
|
Largura
|
78,74 mm
|
Altura
|
71,12 mm
|
Profundidade
|
95,50 mm
|
Factory modification
|
O corte de baixa pressão (AUTO-START-OFF) funciona cerca de 10 PSIG abaixo do cut-in
|
Ambiente
Normas
|
UL 508
CE
NSF ANSI 61 Annex G
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-30…70 °C
|
Tratamento de Proteção
|
Nenhuma
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1em conformidade com UL 50
|
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Certificações de produtos
|
UL na lista
CSA
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,192 cm
|
Package 1 Width
|
12,7 cm
|
Package 1 Length
|
12,7 cm
|
Package 1 Weight
|
390,089 g