|
|
|
A9A15323
Modular buzzer iRO - 8..12 V 50/60Hz - 70 dB
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 iRO
|
Tipo de produto ou componente
|
Besouro
|
Nome curto do aparelho
|
iRO
|
Complementar
[Us] tensão de alimentação nominal
|
8...12 V CA a 50/60 Hz
|
Consumo de potência
|
3,6 VA
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
81 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
72 mm
|
Peso líquido
|
64 g
|
Cor
|
Branco
|
Ligação
|
Terminais tipo túnelrígido 4 mm²
Terminais tipo túnelflexível 4 mm²
Terminais tipo túnelflexível com casquilho 4 mm²
|
Comprimento da tira do fio
|
12 mm for fundo connection
|
Binário de aperto
|
1,3 N.m
|
Ambiente
Nível de ruído
|
70 dB
|
Tipo de som
|
Besouro
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…40 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…60 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
6,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
55,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
10,0 cm
|
Package 2 Length
|
22,7 cm
|
Package 2 Weight
|
715,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,104 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|