|
|
|
A9A26476
Acti9 - Disparo por emissão de corrente - iMX - 100...415V AC
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti 9
|
Tipo de produto ou componente
|
Disparo por emissão de corrente
|
Nome abreviado do equipamento
|
iMX
|
Tensão do circuito de comando
|
100...415 V CA 50/60 Hz
110...130 V CC
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 ARA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (China version)
Acti 9 Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 Acti9 iC40
|
Sinalização local
|
Indicador de acção
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Top and bottom sim
|
Largura
|
18 mm
|
Cor
|
Branco
|
Ligações - terminais
|
Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,5 mm² - flexível com extremidade do cabo
Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 6 mm² - rígido
Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,5 mm² - rígido
Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 4 mm² - flexível
|
Binário de aperto
|
1 N.m
|
Código de compatibilidade
|
IMX
|
Ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Tropicalização
|
2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Package 1 Weight
|
71 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,7 cm
|
Package 2 Weight
|
625 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,113 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|