|
|
|
A9C15031
iCT plus HC 20A 1P Uc 230VAC
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 iCT+
|
Tipo de produto ou componente
|
Contactor
|
Nome abreviado do equipamento
|
iCT +
|
Aplicação do aparelho
|
Control circuit
|
Poles
|
1P
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
20 A AC-7A
20 A AC-7B
|
Composição de contactos de polos
|
1 NA
|
Tipo de rede
|
AC
|
Tipo de controlo
|
Controle Remoto e Manual
|
Tensão do circuito de comando
|
230 V CA 50 Hz
|
Complementar
Frequência da rede
|
50 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V AC 50 Hz
|
Potência máxima
|
3,6 kW a 250 V AC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 V
|
Tipo de sinal de controlo
|
Mantido
|
Frequência de comutação
|
6 Operações de Comutação / Minuto
|
Sinalização local
|
Indicador de cor
|
Consumo de potência de manutenção VA
|
1,1 VA
|
Portência de Ligação em W
|
11 VA
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
81 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
60 mm
|
Peso líquido
|
70 g
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminal tipo túnel2 cabo(s) 1,5 mm² rígido
Terminal tipo túnel2 cabo(s) 1,5 mm² flexível com casquilho
Terminal tipo túnel2 cabo(s) 2,5 mm² rígido
Terminal tipo túnel2 cabo(s) 2,5 mm² flexível
Terminal tipo túnel1 cabo(s) 4 mm² rígido
Terminal tipo túnel1 cabo(s) 4 mm² flexível
|
Binário de aperto
|
1 N.m
|
Comprimento da tira do fio
|
10 mm
|
Compatibilidade de produtos
|
Sem auxiliares
|
Código de compatibilidade
|
ICT+
|
Segmento de mercado
|
Pequenos edíficios
Residencial
|
Ambiente
Normas
|
EN 60669-2-1
|
Certificações de produtos
|
NF
|
Nível de ruído
|
10 dB
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
|
Grau de poluição
|
3
|
Tropicalização
|
2em conformidade com IEC 60068-1
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…60 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Package 1 Weight
|
89,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
63
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,93 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|