Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V AC 50 Hz
|
Potência máxima
|
3 W a 250 V AC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
2,5 kV
|
Tipo de sinal de controlo
|
Mantido
|
Frequência de comutação
|
6 Operações de Comutação / Minuto
100 operações / dia de comutação
|
Sinalização local
|
Indicador de cor
|
Consumo de potência de manutenção VA
|
3,8 VA
|
Portência de Ligação em W
|
15 VA
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
87 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
66 mm
|
Peso líquido
|
120 g
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 ciclos IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 ciclos IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Ligações - terminais
|
Circuito de potência terminais tipo túnel2 cabo(s) 2,5 mm² flexível
Circuito de potência terminais tipo túnel1 cabo(s) 6 mm² rígido
Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 2,5 mm² flexível
Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 1,5 mm² rígido
|
Binário de aperto
|
0,8 N.m
|
Comprimento da tira do fio
|
10 mm
|
Compatibilidade de produtos
|
Sem auxiliares
|
Código de compatibilidade
|
CT
|