Schneider-Electric
 
A9C15504 Imagem Schneider electric
A9C15504
Acti9 TL40 - telerruptor - 1P - 1NA - 16A - VCA 230 V AC 50Hz
Schneider Electric
Características
Principal
Range of product Acti9
Nome do produto Acti9 TL40
Tipo de produto ou componente Relé de impulsos
Nome abreviado do equipamento TL40
Aplicação do aparelho Padrão
Poles 1P
Composição de contactos de polos 1 NA
[In] corrente nominal 16 A
Tipo de rede AC
Tensão do circuito de comando 230 V CA 50 Hz
Complementar
Frequência da rede 50 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 250 V AC 50 Hz
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V AC
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 2,5 kV
Tipo de controlo Controle Remoto e Manual
Tipo de sinal de controlo Impulso
Frequência de comutação 5 Operações de Comutação / Minuto
Duração do impulso 50 ms
Tipo de controlo remoto Botão de pressão iluminado 3 mA
Sinalização local Indicação ligado/desligado
Consumo de potência de manutenção VA 19 VA
Modo de montagem Fixo
Suporte de montagem Calha DIN
Distancias de 9 milímetros 2
Altura 87 mm
Largura 18 mm
Profundidade 69 mm
Peso líquido 100 g
Durabilidade elétrica AC-22 200000 ciclos
Ligações - terminais Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1…4 mm² rígido
Circuito de potência terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1…2,5 mm² rígido
Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1…4 mm² flexível
Circuito de potência terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1…2,5 mm² flexível
Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5…1,5 mm² rígido
Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5…1,5 mm² flexível
Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1…4 mm² flexível com casquilho
Circuito de potência terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1…2,5 mm² flexível com casquilho
Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5…1,5 mm² flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio 9 mm
Binário de aperto 1 N.m
Compatibilidade de produtos Sem auxiliares
Ambiente
Normas IEC 60669-1
IEC 60669-2-2
Rótulos de qualidade NF
Nível de ruído 60 dB
Grau de proteção IP IP20em conformidade com IEC 60529 na abertura)
IP40em conformidade com IEC 60529 na caixa)
Grau de poluição 3
Humidade relativa 95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação -20…50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…80 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 114 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 23,3 cm
Package 2 Weight 740 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 54
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 7,151 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses