|
|
|
A9C20137
iCT 25A 4NF 24 V 50Hz
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 iCT
|
Tipo de produto ou componente
|
Contactor
|
Nome abreviado do equipamento
|
iCT
|
Aplicação do aparelho
|
Motor-heating-lighting
|
Poles
|
4P
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Composição de contactos de polos
|
4 NF
|
Tipo de rede
|
AC
|
Tipo de controlo
|
Controlo remoto
|
Tensão do circuito de comando
|
24 V CA 50 Hz
|
Complementar
Frequência da rede
|
50 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
400 V AC 50 Hz
|
Potência máxima
|
1,6 W a 400 V AC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
Tipo de sinal de controlo
|
Mantido
|
Frequência de comutação
|
100 operações / dia de comutação
|
Sinalização local
|
Indicador de acção
|
Consumo de potência de manutenção VA
|
4,6 VA
|
Portência de Ligação em W
|
34 VA
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
Altura
|
81 mm
|
Largura
|
36 mm
|
Profundidade
|
60 mm
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 ciclos IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 ciclos IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Ligações - terminais
|
Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 1,5 mm² rígido
Circuito de potência terminais tipo túnel1 cabo(s) 1…4 mm² flexível
Circuito de potência terminais tipo túnel1 cabo(s) 1,5…6 mm² rígido
Circuito de controlo terminais tipo túnel1 cabo(s) 1,5…2,5 mm² rígido
Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 1,5…2,5 mm² flexível
|
Binário de aperto
|
Circuito de controlo: 0,8 N.m
Circuito de potência: 0,8 N.m
|
Compatibilidade de produtos
|
IACTs
IACTc
IACTp
IATEt
|
Código de compatibilidade
|
ICT
|
Segmento de mercado
|
Pequenos edíficios
Residencial
|
Ambiente
Normas
|
IEC/EN 61095
|
Nível de ruído
|
30 dB
|
Dissipação de calor
|
1,6 W a 50/60 Hz
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Grau de poluição
|
2
|
Tropicalização
|
2em conformidade com EN 60947-4-1
2em conformidade com EN 61095
2em conformidade com IEC 1095
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
236,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
11,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,500 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,493 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,345 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|