Frequência da rede
|
50 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
400 V AC 50 Hz
|
Potência máxima
|
2,1 W a 400 V AC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
Tipo de sinal de controlo
|
Mantido
|
Frequência de comutação
|
100 operações / dia de comutação
|
Sinalização local
|
Indicador de acção
|
Consumo de potência de manutenção VA
|
6,5 VA
|
Portência de Ligação em W
|
53 VA
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Distancias de 9 milímetros
|
6
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
54 mm
|
Profundidade
|
60 mm
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A
30000 ciclos IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B
30000 ciclos IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Ligações - terminais
|
Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 1,5 mm² rígido
Circuito de controlo terminais tipo túnel1 cabo(s) 1,5…2,5 mm² rígido
Circuito de potência terminais tipo túnel1 cabo(s) 6…16 mm² flexível
Circuito de potência terminais tipo túnel1 cabo(s) 6…25 mm² rígido
Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 1,5…2,5 mm² flexível
|
Binário de aperto
|
Circuito de controlo: 0,8 N.m
Circuito de potência: 3,5 N.m
|
Compatibilidade de produtos
|
IACTs
IATEt
IACTc
IACTp
|
Código de compatibilidade
|
ICT
|
Segmento de mercado
|
Residencial
Pequenos edíficios
|