Schneider-Electric
 
A9C22818 Imagem Schneider electric
A9C22818
iCT 16A 2NA 2NF 220/240V 50Hz
Schneider Electric
Características
Principal
Range of product Acti9
Nome do produto Acti9 iCT
Tipo de produto ou componente Contactor
Nome abreviado do equipamento iCT
Aplicação do aparelho Motor-heating-lighting
Poles 4P
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 16 A AC-7A
6 A AC-7B
Composição de contactos de polos 2 NA + 2 NF
Tipo de rede AC
Tipo de controlo Controlo remoto
Tensão do circuito de comando 220...240 V CA 50 Hz
Complementar
Frequência da rede 50 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 400 V AC 50 Hz
Potência máxima 1,6 W a 400 V AC
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kV
Tipo de sinal de controlo Mantido
Frequência de comutação 100 operações / dia de comutação
Sinalização local Indicador de acção
Consumo de potência de manutenção VA 4,6 VA
Portência de Ligação em W 34 VA
Modo de montagem Encaixe
Suporte de montagem Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros 4
Altura 81 mm
Largura 36 mm
Profundidade 60 mm
Cor Branco
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Durabilidade elétrica 100000 ciclos IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 ciclos IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 ciclos IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Ligações - terminais Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 1,5 mm² rígido
Circuito de potência terminais tipo túnel1 cabo(s) 1…4 mm² flexível
Circuito de potência terminais tipo túnel1 cabo(s) 1,5…6 mm² rígido
Circuito de controlo terminais tipo túnel1 cabo(s) 1,5…2,5 mm² rígido
Circuito de controlo terminais tipo túnel2 cabo(s) 1,5…2,5 mm² flexível
Binário de aperto Circuito de controlo: 0,8 N.m
Circuito de potência: 0,8 N.m
Compatibilidade de produtos IACTs
Código de compatibilidade ICT
Segmento de mercado Residencial
Pequenos edíficios
Ambiente
Normas IEC/EN 61095
Nível de ruído 30 dB
Dissipação de calor 1,6 W
Grau de proteção IP IP20
Grau de poluição 2
Tropicalização 2em conformidade com EN 60947-4-1
2em conformidade com EN 61095
2em conformidade com IEC 1095
Humidade relativa 95 %em55 °C
Altitude de funcionamento 2000 m
Temperatura do ar ambiente para operação -5…60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 11,1 cm
Package 1 Length 12,1 cm
Package 1 Weight 238 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 11,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 1,512 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 36
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 9,419 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months