|
|
|
A9C30315
iTLI - 2P - 1NA+1NF - 16A - coil 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 iTL
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de impulsos
|
Nome abreviado do equipamento
|
iTLi
|
Aplicação do aparelho
|
Changeover relay
|
Poles
|
2P
|
Composição de contactos de polos
|
1 NA + 1 NF
|
[In] corrente nominal
|
16 A
|
Tipo de rede
|
AC
|
Tensão do circuito de comando
|
130 V CA 50/60 Hz
48 V CC
|
Complementar
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Tipo de controlo
|
Desligamento da bobina
Controle Remoto e Manual
|
Tipo de sinal de controlo
|
Impulso
|
Frequência de comutação
|
100 operações / dia de comutação
5 Operações de Comutação / Minuto
|
Duração do impulso
|
50 ms ... 1 s
|
Tipo de controlo remoto
|
Botão de pressão iluminado 3 mA
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
84 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
60 mm
|
Durabilidade elétrica
|
AC-21 200000 ciclos
AC-22 100000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5…4 mm² rígido
Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5…4 mm² rígido com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1…4 mm² flexível
Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1…4 mm² flexível com casquilho
Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5…4 mm² rígido
Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5…4 mm² rígido com extremidade do cabo
Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5…4 mm² flexível
Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5…4 mm² flexível com casquilho
|
Comprimento da tira do fio
|
11 mm
|
Binário de aperto
|
1 N.m
|
Compatibilidade gama
|
Acti 9 iATEt
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
|
Ambiente
Normas
|
EN 669-2-2
EN 669-1
|
Certificações de produtos
|
GOST
CCC
|
Rótulos de qualidade
|
NF
KEMA
CEBEC
VDE
IMQ
|
Nível de ruído
|
60 dB
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529 na abertura)
IP40em conformidade com IEC 60529 na caixa)
|
Grau de poluição
|
3
|
Tropicalização
|
2
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…50 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
113,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
9,0 cm
|
Package 2 Length
|
22,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,434 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
17,695 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|