Schneider-Electric
 
A9D57420 Imagem Schneider electric
A9D57420
Acti9 iC60 RCBO - 4P - 20 A - C Curve - 6000A/6kA - 30 mA - AC type
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Acti 9
Nome do produto Acti9 iC60 RCBO
Tipo de produto ou componente Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nome abreviado do equipamento iC60 RCBO
Aplicação do aparelho Distribuição
Identificação de pólos 4P
Número de pólos protegidos 4
[In] corrente nominal 20 A
Tipo de rede AC
Tecnologia do disparador Termomagnético
Código da curva C
Sensibilidade de fuga à terra 30 mA
Atraso de protecção de fuga à terra Instantâneo
Classe de protecção de fuga à terra Type AC
Poder de corte 6000 A Icn a 380...415 V AC 50 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu a 380...415 V AC 50 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
Adequação para isolamento Noem conformidade com IEC 60947-1
Rótulos de qualidade IMQ
NF
KEMA-KEUR
VDE
Complementar
Complementary De saída
Frequência da rede 50 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 380...415 V AC 50 Hz
Limite de disparo magnético 5...10 x In
Tecnologia de disparo de corrente residual Independente da tensão
[Ics] poder de corte nominal em serviço 6000 A 100 % x Icn a 380...415 V AC 50 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % x Icu a 380...415 V AC 50 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
Poder de fecho e corte nominal Idm 6000 A a 380...415 V AC 50 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
Classe de limitação 1em conformidade com EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V AC 50 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kV
Corrente de sobretensão 250 A
Indicação de posição do contacto NA
Tipo de controlo Alavanca
Sinalização local ON, OFF, disparo de falha
Modo de montagem Encaixe
Suporte de montagem Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado Superior ou inferior sim
Fundo biconexão
Desvio de ligação 9 mm entre pólos
Distancias de 9 milímetros 8
Altura 86 mm
Largura 72 mm
Profundidade 78 mm
Peso líquido 423 g
Cor Branco
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica 10000 ciclos
Ligações - terminais Terminal tipo túnel superior ou inferior1…35 mm² rígido
Terminal tipo túnel superior ou inferior1…25 mm² flexível
Terminal tipo túnel superior ou inferior1…25 mm² flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio 12 mm for superior ou inferior connection
Binário de aperto 2 N.m
Protecção de fuga à terra Integrado
Ambiente
Normas EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
Grau de proteção IP IP40 (caixa de distribuição) conforming to IEC 60529
IP20 conforming to IEC 60529
Categoria de sobretensão IIIem conformidade com IEC 60364
Compatibilidade electromagnética 8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
Tropicalização 2
Humidade relativa 95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação -25…60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 10,3 cm
Package 1 Weight 442 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 10 cm
Package 2 Width 11,3 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 1,404 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 18
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 9,148 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses