Schneider-Electric
 
A9DC8625 Imagem Schneider electric
A9DC8625
Acti9 iCV40H - disjuntor diferencial - 1P+N - 25 A - C - 10000A - 300mA - tipo A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Acti 9
Nome do produto Acti9 iCV40
Tipo de produto ou componente Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nome abreviado do equipamento iCV40H
Aplicação do aparelho Distribuição
Identificação de pólos 1P + N
Número de pólos protegidos 1
Posição neutra Esquerda
[In] corrente nominal 25 A
Tipo de rede AC
Tecnologia do disparador Termomagnético
Código da curva C
Sensibilidade de fuga à terra 300 mA
Atraso de protecção de fuga à terra Instantâneo
Classe de protecção de fuga à terra Type A
Poder de corte 10000 A Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
Adequação para isolamento Simem conformidade com EN/IEC 60947-2
Rótulos de qualidade VDE
EAC
Complementar
Complementary De saída
Frequência da rede 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V AC 50/60 Hz
Limite de disparo magnético 5...10 x In
Tecnologia de disparo de corrente residual Independente da tensão
[Ics] poder de corte nominal em serviço 7500 A 75 % x Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
Poder de fecho e corte nominal Idm 6000 A a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN 61009-2-1
Idm 500 A a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 61009-2-1
Classe de limitação 3em conformidade com EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kV
Indicação de posição do contacto Sim
Tipo de controlo Alavanca
Sinalização local Indicação de falhas
Indicação ligado/desligado
Modo de montagem Encaixe
Suporte de montagem Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado Superior ou inferior tooth
Desvio de ligação 9 mm entre a fase e o neutro
Distancias de 9 milímetros 4
Altura 85 mm
Largura 36 mm
Profundidade 73 mm
Peso líquido 210 g
Cor Branco
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica 20000 ciclos
Descrição das opções de bloqueio Lacrado
Dispositivo de encravamento
Ligações - terminais Terminais tipo túnel superior ou inferior1…16 mm² rígido
Terminais tipo túnel superior ou inferior1…10 mm² flexível
Comprimento da tira do fio 14 mm for superior ou inferior connection
Binário de aperto 2 N.m superior ou inferior
Protecção de fuga à terra Integrado
Ambiente
Normas EN/IEC 61009-2-1
Certificações do produto CE
Grau de proteção IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição 3
Categoria de sobretensão IIIem conformidade com IEC 60364
Compatibilidade electromagnética 8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com EN/IEC 61009-1
Humidade relativa 95 %em55 °C
Altitude de funcionamento 2000 m
Temperatura do ar ambiente para operação -25…60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,200 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 221,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 10,500 cm
Package 2 Length 25,000 cm
Package 2 Weight 1,330 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 54
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 12,367 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses