Alcance
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 iCV40
|
Tipo de produto ou componente
|
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
|
Nome curto do aparelho
|
iCV40N
|
Aplicação do aparelho
|
Distribuição
|
Identificação de pólos
|
1P + N
|
Número de pólos protegidos
|
1
|
Posição neutra
|
Esquerda
|
[In] corrente nominal
|
20 A
|
Tipo de rede
|
AC
|
Tecnologia do disparador
|
Termomagnético
|
Código da curva
|
C
|
Sensibilidade de fuga à terra
|
30 mA
|
Atraso de protecção de fuga à terra
|
Instantâneo
|
Classe de protecção de fuga à terra
|
Type AC
|
Poder de corte
|
6000 A Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Rótulos de qualidade
|
VDE
IMQ
EAC
|
Complementary
|
De saída
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
5...10 x In
|
Tecnologia de disparo de corrente residual
|
Independente da tensão
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
6000 A 100 % x Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
|
Poder de fecho e corte nominal
|
Idm 6000 A a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN 61009-2-1
Idm 500 A a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 61009-2-1
|
Classe de limitação
|
3em conformidade com EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
Indicação de falhas
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Superior ou inferior tooth
|
Desvio de ligação
|
9 mm entre a fase e o neutro
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
36 mm
|
Profundidade
|
73 mm
|
Peso líquido
|
210 g
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
20000 ciclos
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Lacrado
Dispositivo de encravamento
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel superior ou inferior1…16 mm² rígido
Terminais tipo túnel superior ou inferior1…10 mm² flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm for superior ou inferior connection
|
Binário de aperto
|
2 N.m superior ou inferior
|
Protecção de fuga à terra
|
Integrado
|