|
|
|
A9E15541
Changeover relay extension iERL 10A 2P Uc 24VAC Ue 250VAC
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 iERL
|
Tipo de produto ou componente
|
Extensão para o relé de transição
|
Nome abreviado do equipamento
|
iERL
|
Aplicação do aparelho
|
Extension for changeover relay
|
Composição de contactos de sinal
|
1 C / S + 1 NA
|
Tensão do circuito de comando
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Complementar
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
10 A a 230 V AC(cos phi= 1)
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V AC
|
Potência de retenção da alimentação
|
8 VA
|
Potência de ligação da alimentação
|
8 VA
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
88 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
70 mm
|
Peso líquido
|
0,112 kg
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade elétrica
|
AC-21 100000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel0,5…6 mm²
Ligação por clip
|
Ambiente
Normas
|
NF C 45-250
IEC 255
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
115,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
9,2 cm
|
Package 2 Length
|
22,4 cm
|
Package 2 Weight
|
1,436 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
17,733 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|