|
|
|
A9E18324
sinalizador luminoso simples Acti9 iIL - Amarela - 110-230 V ca
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 iIL
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé inteligente modular
|
Nome abreviado do equipamento
|
iIL
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
110...230 V CA a 50/60 Hz
110...130 V CC
|
Complementar
Indicator light
|
1 LED amarelo, 100000 h 0,3 W)
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Superior ProDis
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
82 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
69,5 mm
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Ligação
|
Terminal tipo túnel 1 cabo(s) rígido 0,5 mm²
Terminal tipo túnel 2 cabo(s) rígido 2,5 mm²
Terminal tipo túnel 1 cabo(s) flexível 0,5 mm²
Terminal tipo túnel 2 cabo(s) flexível 2,5 mm²
Terminal tipo túnel 2 cabo(s) flexível com casquilho 2,5 mm²
|
Comprimento da tira do fio
|
9 mm
|
Binário de aperto
|
1 N.m
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-5-1
|
Grau de protecção IP
|
IP2
IPxx B
|
Grau de poluição
|
3
|
Tropicalização
|
2
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
1,800 cm
|
Package 1 Length
|
8,200 cm
|
Package 1 Weight
|
39,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
7,800 cm
|
Package 2 Width
|
9,800 cm
|
Package 2 Length
|
23,300 cm
|
Package 2 Weight
|
523,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,159 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|