|
|
|
A9F79110
Acti9 iC60N - Disjuntor - 1P - 10A - Curva C - 6000A (IEC 60898-1) - 10 kA (IEC 60947-2)
|
|
|
Principal
Aplicação do aparelho
|
Distribuição
|
Alcance
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 iC60
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor miniatura
|
Nome abreviado do equipamento
|
iC60N
|
Identificação de pólos
|
1P
|
Número de pólos protegidos
|
1
|
[In] corrente nominal
|
10 A
|
Tipo de rede
|
AC
DC
|
Tecnologia do disparador
|
Termomagnético
|
Código da curva
|
C
|
Poder de corte
|
6000 A Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
10 kA Icu a 60...72 V DCem conformidade com EN/IEC 60947-2
15 kA Icu a 12...60 V DCem conformidade com EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a 220...240 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
36 kA Icu a 12...60 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
20 kA Icu a 100 ... 133 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Categoria de utilização
|
Categoria Aem conformidade com EN 60947-2
Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com EN 60898-1
Simem conformidade com EN 60947-2
Simem conformidade com IEC 60898-1
Simem conformidade com IEC 60947-2
|
Normas
|
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60898-1
EN 60947-2
|
Complementar
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
8 x Na + / - 20%
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
27 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 100 ... 133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 100 ... 133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 %em conformidade com EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 %em conformidade com IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 %em conformidade com EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 %em conformidade com IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 %em conformidade com EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 %em conformidade com IEC 60947-2 - 12...60 V DC
|
Classe de limitação
|
3em conformidade com EN 60898-1
3em conformidade com IEC 60898-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN 60947-2
6 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicador de disparo
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Superior ou inferior sim
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
78,5 mm
|
Peso líquido
|
0,215 kg
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
De um único terminal superior ou inferior) 1…25 mm² rígido
De um único terminal superior ou inferior) 1…16 mm² flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm for superior ou inferior connection
|
Binário de aperto
|
2 N.m superior ou inferior
|
Protecção de fuga à terra
|
Sem
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com EN 60947-2
3em conformidade com IEC 60947-2
|
Categoria de sobretensão
|
IV
|
Tropicalização
|
2em conformidade com IEC 60068-1
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,9 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
107,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,8 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
22,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,34 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
132
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
15,375 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|