Aplicação do aparelho
|
Distribuição
|
Alcance
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 iC60
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor miniatura
|
Nome abreviado do equipamento
|
iC60N
|
Identificação de pólos
|
2P
|
Número de pólos protegidos
|
2
|
[In] corrente nominal
|
10 A
|
Tipo de rede
|
AC
DC
|
Tecnologia do disparador
|
Termomagnético
|
Código da curva
|
C
|
Poder de corte
|
6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
36 kA Icu a 12...60 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a <= 125 V DCem conformidade com EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a 380...415 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
20 kA Icu a 220...240 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
6 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
36 kA Icu a 100 ... 133 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Categoria de utilização
|
Categoria Aem conformidade com EN 60947-2
Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com EN 60898-1
Simem conformidade com EN 60947-2
Simem conformidade com IEC 60898-1
Simem conformidade com IEC 60947-2
|
Normas
|
EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60947-2
IEC 60898-1
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
8 x Na + / - 20%
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
15 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 12 ... 133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 12 ... 133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 %em conformidade com EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 %em conformidade com IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 %em conformidade com IEC 60947-2 - 72 ... 125 V DC
10 kA 100 %em conformidade com EN 60947-2 - 72 ... 125 V DC
|
Classe de limitação
|
3em conformidade com EN 60898-1
3em conformidade com IEC 60898-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN 60947-2
6 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicador de disparo
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Superior ou inferior sim
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
36 mm
|
Profundidade
|
78,5 mm
|
Peso líquido
|
0,25 kg
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
De um único terminal superior ou inferior) 1…25 mm² rígido
De um único terminal superior ou inferior) 1…16 mm² flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm for superior ou inferior connection
|
Binário de aperto
|
2 N.m superior ou inferior
|
Protecção de fuga à terra
|
Bloco separado
|