Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
8 x Na + / - 20%
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
7,5 kA 50 %em conformidade com EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 %em conformidade com IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 %em conformidade com EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 %em conformidade com IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 %em conformidade com IEC 60947-2 - 100 ... 133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 %em conformidade com EN 60947-2 - 100 ... 133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 %em conformidade com EN 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 %em conformidade com IEC 60947-2 - 72 V DC
25 kA 100 %em conformidade com EN 60947-2 - 12...60 V DC
25 kA 100 %em conformidade com IEC 60947-2 - 12...60 V DC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN 60947-2
6 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicador de disparo
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Superior ou inferior sim
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
78,5 mm
|
Peso líquido
|
0,215 kg
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
De um único terminal superior ou inferior) 1…35 mm² rígido
De um único terminal superior ou inferior) 1…25 mm² flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm for superior ou inferior connection
|
Binário de aperto
|
3,5 N.m superior ou inferior
|
Protecção de fuga à terra
|
Sem
|