Identificação de pólos
|
1P + N
|
Tipo de medição
|
Energia ativa e reativa
Potência activa e reactiva
Corrente
Tensão
Fator de potência
Frequência
|
Tipo de medição
|
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
|
Aplicação do aparelho
|
Medida parcial
Sub faturação
Multi tarifa
|
Classe de precisão
|
Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 62053-21
Classe B energia activaem conformidade com EN 50470-3
Classe 2 energia reactivaem conformidade com IEC 62053-23
|
Input type
|
Entrada direta
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
[Ib] basic current
|
5 A
|
Rated current
|
63 A
|
Tensão nominal
|
230 V +/- 20 %
|
Frequência da rede
|
60 Hz
50 Hz
|
Gama de medição de frequência
|
45…65 Hz
|
Tipo de tecnologia
|
Electrónico
|
Tipo de visor
|
Ecrã LCD
|
Taxa de amostragem
|
32 Amostras / Ciclo
|
Corrente de medição
|
0,5…63 A
|
Dígitos de apresentação
|
8
|
Valor máximo medido
|
999999.99 kWh
|
Tariff counter
|
Tarifa 2)
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus RTU a 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds par / ímpar ou nenhuma - 3 fios, isolamento 4000 V
|
Suporte da porta de comunicação
|
Terminal a parafusos RS485
|
Sinalização local
|
Vermelho LED verificação de exatidão 1...1000 p/kWh
|
Digital inputs
|
1 digital
|
Supply voltage
|
96...276 V AC 50 Hz
|
Consumo de potência em VA
|
3 VA a 240 V AC
|
Consumo de potência em W
|
1 W
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV 1,2/50 µs
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Ligações - terminais
|
Circuito de potência terminais tipo túnel fundo) 1 1,65…33 mm² cabo(s) sólido
Circuito de potência terminais tipo túnel fundo) 1 1,65…33 mm² cabo(s) entrançado com extremidade do cabo
Comunicação terminais de abraçadeiras roscadas parte superior) 1 1…4 mm² cabo(s) sólido
Comunicação terminais de abraçadeiras roscadas parte superior) 1 1…2,5 mm² cabo(s) entrançado com extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de potência 2 N.m PZ2 chave de fendas
Comunicação 0,5 N.m3,5 mm
|
Comprimento da tira do fio
|
Circuito de potência: 17 mm
Comunicação: 7 mm
|
Normas
|
IEC 62052-11
IEC 62053-23
IEC 62052-31
IEC 62053-21
|
Certificações do produto
|
MID conforming to EN 50470-1
MID conforming to EN 50470-3
CE
|