|
|
|
A9MEM3150
iEM3150 contador de energia - 63 A - Modbus
|
|
|
Principal
Alcance
|
Acti 9
|
Range of product
|
Acti 9 iEM3000
|
Nome abreviado do equipamento
|
iEM3150
|
Tipo de produto ou componente
|
Central de medida de energia
|
Complementar
Identificação de pólos
|
3P
3P + N
1P + N
|
Tipo de medição
|
Energia activa
Corrente
Tensão
Potência activa
|
Aplicação do aparelho
|
Medida parcial
Sub faturação
|
Classe de precisão
|
Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 62053-21
Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 61557-12
Classe B energia activaem conformidade com EN 50470-3
|
Input type
|
Entrada direta
|
[In] corrente nominal
|
63 A
|
Tensão nominal
|
100…277 V
173…480 V
|
Frequência da rede
|
50 Hz
60 Hz
|
Tipo de tecnologia
|
Electrónico
|
Tipo de visor
|
Ecrã LCD
|
Taxa de amostragem
|
32 Amostras / Ciclo
|
Corrente de medição
|
0…63 A
|
Valor máximo medido
|
99999999.9 kWh
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus RTU a 9,6, 19,2 e 38,4 kbauds par / ímpar ou nenhuma, isolamento 4000 V
|
Suporte da porta de comunicação
|
Bloco do terminal de parafusos RS485
|
Sinalização local
|
Verde luz indicadora potência ON
Amarelo a piscar LED verificação de exatidão
Amarelo luz indicadora comunicações estão activas na porta do Modbus (Modbus)
|
Número de entradas
|
0
|
Número de saídas
|
0
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso 16 mm² cabo(s)
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Normas
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.16
|
Certificações do produto
|
CEem conformidade com IEC 61010-1 segurança)
CEem conformidade com EN 61557-12 power monitor)
CEem conformidade com EN/IEC 61326-1 EMC)
UKCAem conformidade com BS EN 61010-1 segurança)
UKCAem conformidade com BS EN 61557-12 power monitor)
UKCAem conformidade com BS EN 61326-1 EMC)
CULusem conformidade com UL 61010-1 segurança)
CULusem conformidade com EN 61010-1 segurança)
EAC sub-meter)
KZem conformidade com NMI M 6-1
KZ
NMIem conformidade com NMI M 6-1
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP40 painel frontal: conforming to IEC 60529
IP20 corpo: conforming to IEC 60529
|
Grau de poluição
|
2
|
Humidade relativa
|
5…95 %em50 °C
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C - IEC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Altitude de funcionamento
|
< 2000 m
|
Cor
|
Branco
|
Distancias de 9 milímetros
|
10
|
Largura
|
90 mm
|
Altura
|
95 mm
|
Profundidade
|
69 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
437,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
13,586 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
720
|
Package 3 Height
|
80,0 cm
|
Package 3 Width
|
120,0 cm
|
Package 3 Length
|
110,0 cm
|
Package 3 Weight
|
335,064 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|