Identificação de pólos
|
3P
3P + N
1P + N
|
Tipo de medição
|
Energia ativa e reativa
Potência activa e reactiva
Corrente
Tensão
|
Tipo de medição
|
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
|
Aplicação do aparelho
|
Sub faturação
Multi tarifa
Medida parcial
|
Classe de precisão
|
Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 62053-21
Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 61557-12
Classe B energia activaem conformidade com EN 50470-3
|
Input type
|
Entrada direta
|
[In] corrente nominal
|
125 A
|
Tensão nominal
|
100…277 V
173…480 V
|
Frequência da rede
|
60 Hz
50 Hz
|
Tipo de tecnologia
|
Electrónico
|
Tipo de visor
|
Ecrã LCD
|
Taxa de amostragem
|
32 Amostras / Ciclo
|
Corrente de medição
|
0…125 A
|
Valor máximo medido
|
99999999.9 kWh
|
Tariff input
|
Tarifa 4)
|
Protocolo da porta de comunicação
|
M-bus a 300, 600, 1200, 2400, 4800 and 9600 bauds, isolamento 3750 V
|
Suporte da porta de comunicação
|
Bloco do terminal de parafusos M-Bus
|
Consumo de corrente típico
|
Comunicação M-bus: 2,3 mA no estado 1
|
Sinalização local
|
Verde luz indicadora potência ON
Amarelo a piscar LED verificação de exatidão
Alarme sobrecarga
|
Número de entradas
|
1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Número de saídas
|
1 Digitais (estático)
|
Tensão de saída
|
5...40 V DC@50 mA
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso 50 mm² cabo(s)
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Normas
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.16
|
Certificações do produto
|
CEem conformidade com IEC 61010-1 segurança)
CEem conformidade com EN 61557-12 power monitor)
CEem conformidade com EN/IEC 61326-1 EMC)
UKCAem conformidade com BS EN 61010-1 segurança)
UKCAem conformidade com BS EN 61557-12 power monitor)
UKCAem conformidade com BS EN 61326-1 EMC)
CULusem conformidade com UL 61010-1 segurança)
CULusem conformidade com EN 61010-1 segurança)
EACem conformidade com EN 50470-3 sub-meter)
RCMem conformidade com EN 62052 sub-meter)
KZem conformidade com EN 50470-3 sub-meter)
METASem conformidade com EN 50470-1 sub-meter)
MIDem conformidade com EN 50470-3 sub-meter)
MIDem conformidade com EN 50470-1 sub-meter)
|