|
|
|
A9N15656
Seccionador de fusíveis Acti 9 STI - 3 pólos - 25 A - fusíveis 10.3 x 38 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 STI
|
Tipo de produto ou componente
|
Desconector de fusível
|
Nome abreviado do equipamento
|
STI
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Complementar
[In] corrente nominal
|
2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
|
Curva para fusíveis
|
GG
AM
|
Tamanho do fusível
|
10,3 x 38 mm
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
500 V AC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
6
|
Altura
|
81 mm
|
Largura
|
54 mm
|
Profundidade
|
75 mm
|
Cor
|
Branco
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas1 cabo(s) 0,75…10 mm² rígido
Terminais de abraçadeiras roscadas1 cabo(s) 0,5…6 mm² flexível
Terminais de abraçadeiras roscadas2 cabo(s) 0,75…4 mm² rígido
Terminais de abraçadeiras roscadas2 cabo(s) 0,5…6 mm² flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
12 mm
|
Binário de aperto
|
2 N.m
|
Ambiente
Normas
|
IEC EN 60947-3
IEC 60269-1/2
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Grau de poluição
|
3
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
165,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,500 cm
|
Package 2 Length
|
22,500 cm
|
Package 2 Weight
|
709,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,925 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|