Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
<= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
5...10 x In
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
7500 A 75 %em conformidade com EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
Classe de limitação
|
3em conformidade com EN/IEC 60947-2
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Sim
|
Distancias de 9 milímetros
|
9
|
Altura
|
81 mm
|
Profundidade
|
73 mm
|
Largura
|
81 mm
|
Peso líquido
|
0,615 kg
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
5000 ciclosem conformidade com IEC 60947-2
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel1…50 mm² rígido
Terminais tipo túnel1,5…35 mm² flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
15 mm
|
Binário de aperto
|
3,5 N.m
|
Protecção de fuga à terra
|
Bloco separado
|