Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V DC
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
15 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 110 V DC
15 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 110 V DC
4,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 250 V DC
7,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 220 V DC
7,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 220 V DC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V DCem conformidade com IEC 60947-2
500 V DCem conformidade com EN 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN 60947-2
6 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Superior ou inferior standard
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Peso líquido
|
0,128 kg
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
3000 ciclos L/R = 2 ms
|
Provisão para encravamento
|
Encravamento
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Na posição O
|
Binário de aperto
|
Circuito de potência: 2,5 N.m superior ou inferior
|
Protecção de fuga à terra
|
Sem
|