Schneider-Electric
 
A9P54606 Imagem Schneider electric
A9P54606
Acti9 iC40N - Disjuntor - 1P+N - 6A - Curva C - 6000A (IEC 60898-1) - 10 kA (IEC 60947-2)
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Acti9
Nome do produto Acti9 iC40
Tipo de produto ou componente Disjuntor miniatura
Nome abreviado do equipamento iC40N
Aplicação do aparelho Distribuição
Identificação de pólos 1P + N
Número de pólos protegidos 1
Posição neutra Esquerda
[In] corrente nominal 6 A
Tipo de rede AC
Tecnologia do disparador Termomagnético
Código da curva C
Poder de corte 10 kA Icu a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
6000 A Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
Adequação para isolamento Simem conformidade com EN/IEC 60947-2
Rótulos de qualidade IMQ
OVE
RCM
AENOR
Complementar
Frequência da rede 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V AC 50/60 Hz
Limite de disparo magnético 5...10 x Inem conformidade com EN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20 %em conformidade com EN/IEC 60947-2
[Ics] poder de corte nominal em serviço 6000 A 100 % x Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
Classe de limitação 3em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 400 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kVem conformidade com EN/IEC 60947-2
Indicação de posição do contacto Sim
Tipo de controlo Alavanca
Sinalização local Indicação ligado/desligado
Indicador de disparo
Modo de montagem Encaixe
Suporte de montagem Calha DIN
Distancias de 9 milímetros 2
Altura 85 mm
Largura 18 mm
Profundidade 74 mm
Peso líquido 120 g
Cor Branco
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica 20000 ciclos
Descrição das opções de bloqueio Dispositivo de encravamento
Ligações - terminais Terminais tipo túnel superior ou inferior1…10 mm² flexível
Terminais tipo túnel superior ou inferior1…16 mm² rígido
Comprimento da tira do fio 14 mm for superior ou inferior connection
Binário de aperto 2 N.m superior ou inferior
Protecção de fuga à terra Bloco separado
Ambiente
Normas EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Certificações do produto CE
BV
RINA
DNV
Grau de proteção IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição 3em conformidade com EN/IEC 60947-2
Humidade relativa 95 %em55 °C
Altitude de funcionamento 2000 m
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 117,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 9,8 cm
Package 2 Length 22,5 cm
Package 2 Weight 1,474 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 132
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 16,701 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses