Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
10...14 x Inem conformidade com EN/IEC 60898-1
12 x In +/- 20 %em conformidade com EN/IEC 60947-2
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
6000 A 100 % x Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
400 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
Indicador de disparo
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
74 mm
|
Peso líquido
|
120 g
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
20000 ciclos
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Dispositivo de encravamento
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel superior ou inferior1…10 mm² flexível
Terminais tipo túnel superior ou inferior1…16 mm² rígido
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm for superior ou inferior connection
|
Binário de aperto
|
2 N.m superior ou inferior
|
Protecção de fuga à terra
|
Bloco separado
|