|
|
|
A9Q14425
Acti9 Vigi iC60 - Bloco diferencial - 4P - 25A - 300mA - Classe AC
|
|
|
Principal
Alcance
|
Acti 9
|
Tipo de produto ou componente
|
Add-on residual current devices
|
Nome abreviado do equipamento
|
Vigi iC60
|
Identificação de pólos
|
4P
|
[In] corrente nominal
|
25 A
|
Sensibilidade de fuga à terra
|
300 mA
|
Atraso de protecção de fuga à terra
|
Instantâneo
|
Earth leakage protection type
|
Type AC
|
Tipo de rede
|
AC
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 ... 415 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-1
230 ... 415 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
|
Normas
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Distancias de 9 milímetros
|
6
|
Complementar
Localização do dispositivo no sistema
|
De saída
|
Tecnologia de disparo de corrente residual
|
Independente da tensão
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Compatibilidade gama
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 Reflex iC60
|
Compatibilidade de produtos
|
Terminal simples
|
Sinalização local
|
Indicador de disparo
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Ligação eléctrica a mcb
|
Plug in
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Fundo sim
|
Altura
|
91 mm
|
Largura
|
54 mm
|
Profundidade
|
73,5 mm
|
Peso líquido
|
0,245 kg
|
Ligações - terminais
|
Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1…25 mm² rígido sem extremidade do cabo
Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1…16 mm² flexível sem extremidade do cabo
Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1…16 mm² flexível com extremidade do cabo
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm for fundo connection
|
Binário de aperto
|
2 N.m fundo
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com IEC 60947-2
|
Compatibilidade electromagnética
|
8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com IEC 61009-1
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
14,600 cm
|
Package 1 Weight
|
238,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,058 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
44,464 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|