|
|
|
A9R41425
Acti9 iID - Interruptor diferencial - 4P - 25A - 30mA - Classe AC
|
|
|
Principal
Alcance
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 iID
|
Tipo de produto ou componente
|
Residual current circuit breaker (RCCB)
|
Nome abreviado do equipamento
|
iID
|
Identificação de pólos
|
4P
|
Posição neutra
|
Esquerda
|
[In] corrente nominal
|
25 A
|
Tipo de rede
|
AC
|
Sensibilidade de fuga à terra
|
30 mA
|
Atraso de protecção de fuga à terra
|
Instantâneo
|
Classe de protecção de fuga à terra
|
Type AC
|
Complementar
Localização do dispositivo no sistema
|
De saída
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Tecnologia de disparo de corrente residual
|
Independente da tensão
|
Poder de fecho e corte nominal
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Corrente de curto-circuito condicional nominal
|
10 kA
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
Corrente de sobretensão
|
250 A
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
8
|
Altura
|
91 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Profundidade
|
73,5 mm
|
Peso líquido
|
0,37 kg
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
AC-1 15000 ciclos
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Dispositivo de encravamento
|
Ligações - terminais
|
De um único terminal superior ou inferior1…35 mm² rígido
De um único terminal superior ou inferior1…25 mm² flexível
De um único terminal superior ou inferior1…25 mm² flexível com casquilho
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm for superior ou inferior connection
|
Binário de aperto
|
3,5 N.m superior ou inferior
|
Ambiente
Normas
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
|
Grau de poluição
|
3
|
Compatibilidade electromagnética
|
8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com EN/IEC 61008-1
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
358,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,226 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|