Schneider-Electric
 
A9R44463 Imagem Schneider electric
A9R44463
Acti9 iID - Interruptor diferencial - 4P - 63A - 300mA - Classe AC
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Acti 9
Nome do produto Acti9 iID
Tipo de produto ou componente Residual current circuit breaker (RCCB)
Nome abreviado do equipamento iID
Identificação de pólos 4P
Posição neutra Esquerda
[In] corrente nominal 63 A
Tipo de rede AC
Sensibilidade de fuga à terra 300 mA
Atraso de protecção de fuga à terra Instantâneo
Classe de protecção de fuga à terra Type AC
Complementar
Localização do dispositivo no sistema De saída
Frequência da rede 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 380...415 V AC 50/60 Hz
Tecnologia de disparo de corrente residual Independente da tensão
Poder de fecho e corte nominal Idm 1500 A
Im 1500 A
Corrente de curto-circuito condicional nominal 10 kA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kV
Corrente de sobretensão 250 A
Indicação de posição do contacto Sim
Tipo de controlo Alavanca
Modo de montagem Encaixe
Suporte de montagem Calha DIN
Distancias de 9 milímetros 8
Altura 91 mm
Largura 72 mm
Profundidade 73,5 mm
Peso líquido 0,37 kg
Cor Branco
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica AC-1 15000 ciclos
Descrição das opções de bloqueio Dispositivo de encravamento
Ligações - terminais De um único terminal superior ou inferior1…35 mm² rígido
De um único terminal superior ou inferior1…25 mm² flexível
De um único terminal superior ou inferior1…25 mm² flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio 14 mm for superior ou inferior connection
Binário de aperto 3,5 N.m superior ou inferior
Ambiente
Normas EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Grau de proteção IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição 3
Compatibilidade electromagnética 8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com EN/IEC 61008-1
Temperatura do ar ambiente para operação -5…60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 360 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 10,164 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months