|
|
|
A9S60132
iSW - 1 pólo - 32 A - 250 V
|
|
|
Principal
Alcance
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 iSW
|
Tipo de produto ou componente
|
Chave seccionadora
|
Nome abreviado do equipamento
|
iSW
|
Aplicação do aparelho
|
Controlo
|
Identificação de pólos
|
1P
|
Categoria de utilização
|
AC-22A
|
Adequação para isolamento
|
Sim
|
Complementar
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
32 A a 250 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN / IEC 60669-2-4
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
77 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
70 mm
|
Cor
|
Cinzento
|
Durabilidade mecânica
|
300000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
30000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel - 10 mm² - rígido
Terminais tipo túnel - 10 mm² - flexível
Terminais tipo túnel - 10 mm² - flexível com casquilho
|
Comprimento da tira do fio
|
9 mm
|
Binário de aperto
|
1,2 N.m
|
Ambiente
Normas
|
EN / IEC 60669-2-4
|
Grau de protecção IP
|
IP4
|
Grau de poluição
|
2
|
Tropicalização
|
2
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…50 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
51,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
22,000 cm
|
Package 2 Weight
|
671,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,456 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|