|
|
|
A9S65492
iSW - 4P - 125 A - 240 V
|
|
|
Principal
Alcance
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 iSW
|
Tipo de produto ou componente
|
Chave seccionadora
|
Nome abreviado do equipamento
|
iSW
|
Aplicação do aparelho
|
Isolation
Controlo
|
Identificação de pólos
|
4P
|
Categoria de utilização
|
AC-22A
|
Adequação para isolamento
|
Sim
|
Complementar
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
125 A a 415 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
415 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito
|
5 kA interruptor seccionador autónomo
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
1500 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Superior ou inferior sim
|
Distancias de 9 milímetros
|
8
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Profundidade
|
73 mm
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
2500 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 50 mm² - rígido
Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 35 mm² - flexível
Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 35 mm² - flexível com casquilho
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm
|
Binário de aperto
|
3,5 N.m
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
Grau de protecção IP
|
IP20
|
Grau de poluição
|
3
|
Tropicalização
|
2
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,300 cm
|
Package 1 Width
|
7,100 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
332,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
8,100 cm
|
Package 2 Width
|
9,800 cm
|
Package 2 Length
|
21,700 cm
|
Package 2 Weight
|
1,050 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
33
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
12,114 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|