[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
80 A a 400/415 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
400/415 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito
|
5 kA interruptor seccionador autónomo
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
1,2 kA durante 1 s
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-3
|
Tipo de controlo
|
Remoto de disparo
Alavanca
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Superior ou inferior sim
|
Distancias de 9 milímetros
|
8
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Profundidade
|
74 mm
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1…25 mm² flexível com extremidade do cabo
Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1…25 mm² flexível sem extremidade do cabo
Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1…35 mm² rígido sem extremidade do cabo
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm
|
Binário de aperto
|
3,5 N.m
|
Compatibilidade de produtos
|
Tripping release
|