|
|
|
A9XAH357
Acti 9 - comb busbar - 3L wtih Aux - 18 mm pitch - 57 modules - 100A
|
|
|
Principal
Alcance
|
Acti 9
|
Tipo de produto ou componente
|
Pente
|
Modo de montagem
|
Horizontal
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Lines description
|
3L
|
Length in 18 mm modules
|
57
|
Complementar
Número de vias
|
16 Aux + 3 L
|
Poles configuration for 1 way
|
1 x 3P
|
Desvio de ligação
|
18 mm
|
Tipo de conector
|
Dente
|
Distância entre a forma
|
63 mm
|
Marcação
|
L1 L2 L3
|
Isolamento
|
Insulated
|
Apresentação do dispositivo
|
Recortável
|
Equipamento fornecido
|
Conjunto de 10 end piece
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
100 A a 40 °C
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
415 V AC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V ACem conformidade com IEC 61439-2
|
Local de montagem
|
Top or bottom ligado terminais tipo túnel
Top or bottom ligado double terminal
|
Distancias de 9 milímetros
|
114
|
Largura
|
1000 mm
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Compatibilidade gama
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Multi 9 Multi9 C60
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Resistência a incêndios
|
960 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-1
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com IEC 60947-7-1
|
Grau de proteção IP
|
IP20 with end-pieces and tooth covers
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
99,000 cm
|
Package 1 Weight
|
569,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
105,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,998 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
135
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
92,946 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|