|
|
|
A9XELC10
PowerTag Link C - concentrador de energia sem fios Modbus TCP/IP
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 02, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 PowerTag Link
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de comunicação inteligente
|
Nome abreviado do equipamento
|
PowerTag Link C
|
Application type
|
Basic energy metering
Load alarming
|
Number max of connected devices
|
Up to 20 wireless devices
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
110...230 V AC + 15%
|
Limites de tensão da alimentação
|
19,2…28,8 V
|
Compatibilidade do produto
|
Wireless energy sensor
|
Upstream connectivity
|
Cloud
|
Serviço de comunicação
|
Ethernet
|
Meio de suporte de transmissão
|
Radiofrequência 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
|
User interface
|
Aplicação smartphone
|
Complementar
Tipo de proteção
|
Sobretensão a 1 kV para ETHERNET
Sobretensão a 0,5 kV para alimentação auxiliar
|
Imunidade a microbreaks
|
10 ms
|
Reposição
|
Factory reset ligado face frontal
|
Corrente de irrupção
|
3 A
|
Posição de montagem
|
Horizontal/vertical on DIN rail
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Local de ligação
|
Montante
|
Ligações - terminais
|
RJ45 connector qty: 1 for ETHERNET, encomendados em separado
Conector de ligação qty: 1 for circuito de alimentação
|
Fixação capacidade de conexão
|
0.2...1.5 mm², rígido para circuito de alimentação
0.2...1.5 mm², flexível para circuito de alimentação
0.2...1.5 mm², flexível com casquilho para circuito de alimentação
|
Comprimento da tira do fio
|
Circuito de alimentação: 7 mm
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Distancias de 9 milímetros
|
6 útil
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
54 mm
|
Profundidade
|
62 mm
|
Peso líquido
|
133 g
|
Compatibilidade gama
|
Acti 9 PowerTag
Compact PowerTag
|
Commissioning protocol
|
Bluetooth
|
Commissioning interface
|
MySchneider Electrician eSetup
|
End user smartphone application
|
EcoStruxure Facility Expert Small Business
|
Código de compatibilidade
|
Acti9 PowerTag Link C
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP20
IP40 (quadro modular)
|
Grau de poluição
|
2
|
Compatibilidade electromagnética
|
Resistência a descarga electroestática (descarga de ar), 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistência a descarga electroestática (descarga por contacto), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistência aos campos electromagnéticos irradiados (80 MHz...3 GHz), 10 V / m, conforming to IEC 61000-4-3
Fonte de alimentação: resistência a rajada momentânea rápida (5...100 kHz), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Bus de comunicação: resistência a rajada momentânea rápida (5...100 kHz), 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
CEM conduzida (0,15...80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Imunidade a campos magnéticos na frequência de rede (contínuo), 30 A / m, conforming to IEC 61000-4-8
Imunidade a campos magnéticos na frequência de rede (pulsado), 100 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Emissão de radiação (30...1000 MHz), classe A, conforming to IEC 61131-3 Ed.3
Emissão por condução (0,15...30 MHz), classe A, conforming to IEC 61131-2
|
Característica ambiental
|
Corrosivo 3C2em conformidade com IEC 60721-3-3
Humidade salina 2em conformidade com IEC 60068-2-52
|
Resistência à vibração
|
1 gn, amplitude = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 ciclos de operaçãoem conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a incêndios
|
Outras partes 650 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2
Nos terminais de ligação 960 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2
|
Tropicalização
|
2em conformidade com IEC 60068-2
|
Humidade relativa
|
93 %em40 °C
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m em funcionamento
0...3000 m alimentação não ligada
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Normas
|
EN 300-328
EN 301-489-1
EN 301-489-17
EN/IEC 60950-1
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
8,400 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
168,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,480 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|