Principal
Range of product
|
EcoStruxure
|
Nome do produto
|
EcoStruxure I/O Smart Link
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de comunicação inteligente
|
Nome abreviado do equipamento
|
I/O Smart Link
|
Application type
|
Load control
Monitorização do estado do disjuntor
Basic energy metering E
|
Number max of connected devices
|
Up to 11 wired devices
|
Grupo de canais
|
1 group of 11 digital channels
|
Corrente de alimentação máxima
|
1,5 A
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC +/- 20 %
|
Compatibilidade do produto
|
Digital input and output
Pulse output meter
|
Serviço de comunicação
|
Modbus server para RS485
|
Servidor web
|
BMS controller compatible
|
Serviços web
|
Web page
|
Complementar
E/S específica da aplicação
|
Pulse totalising counter
Pulse converter
|
Tipo de proteção
|
Contra polaridade inversa para alimentação auxiliar
Contra polaridade inversa para entrada
Sobretensão a 33 V DC para saída digital
|
Imunidade a microbreaks
|
10 ms
|
Reposição
|
Factory reset ligado face frontal
Por botão de pressão com calço
By address encoder
By plug in, plug out the power supply
|
Tipo de entrada/saída
|
2 inputs + 1 output per digital channel
|
Tipo de entrada
|
Colector de corrente para entrada digital, 24 V DC +/- 20 % a 2,5 mA
|
Corrente permanente máxima
|
5 mA para entrada digital
|
Tempo de filtragem electrónica
|
2 ms for entrada digital do estado 0 para o estado 1
|
Tipo de saída
|
Logic current source 24 V - DC - 100 mA
|
Maximum voltage drop
|
<1 V no estado 1 saída digital
|
Corrente de irrupção
|
0,5 A para saída digital
7 A para fonte de alimentação
|
Sinalização local
|
Comunicação 1 LED amarelo)
Estado 1 LED verde, laranja e vermelho)
|
Tipo de definição
|
Modbus address 01...99 para address encoders
Reposição para address encoders
Reposição para plug in, plug out the auxiliary supply
|
Posição de montagem
|
Horizontal e vertical on DIN rail
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Local de ligação
|
Frente
|
Ligações - terminais
|
Spring-loaded terminal Ti24 qty: 11 for entrada/saída digital, encomendados em separado
Conector de ligação qty: 1 for circuito de alimentação
Conector de ligação qty: 1 for bus de comunicação
|
Fixação capacidade de conexão
|
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² para pares de cabo blindados, flexível com extremidade do cabo para bus de comunicação
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² para pares de cabo blindados, flexível sem extremidade do cabo para bus de comunicação
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² para pares de cabo blindados, rígido com extremidade do cabo para bus de comunicação
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² para pares de cabo blindados, rígido sem extremidade do cabo para bus de comunicação
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², flexível com extremidade do cabo para controlo
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², flexível sem extremidade do cabo para controlo
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², rígido com extremidade do cabo para controlo
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², rígido sem extremidade do cabo para controlo
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flexível com extremidade do cabo para circuito de alimentação
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flexível sem extremidade do cabo para circuito de alimentação
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², rígido com extremidade do cabo para circuito de alimentação
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², rígido sem extremidade do cabo para circuito de alimentação
|
Comprimento da tira do fio
|
Controlo: 10 mm
Circuito de alimentação: 7 mm
Bus de comunicação: 7 mm
|
Tipo de rede de comunicação
|
RS485 Modbus RTU cliente/servidor SUB-D 9 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
Distancias de 9 milímetros
|
0 útil
|
Altura
|
22,5 mm
|
Largura
|
359 mm
|
Profundidade
|
42 mm
|
Peso líquido
|
188 g
|
Equipamento fornecido
|
Conjunto de 1 bus connector
Conjunto de 1 power supply connector
Conjunto de 2 locking clips
|
Compatibilidade gama
|
Acti 9 iTL auxiliary
Linergy Linergy FM
Acti 9 iOF+SD 24
Acti 9 iACT24
Acti 9 iATL24
PowerLogic pulse output meter
Acti 9 RCA iC60
Acti 9 Acti9 iCT auxiliary
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 C40
Multi 9 Multi9 C60
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 I-NA
Acti 9 Acti9 ITG40
Acti 9 Acti9 iDPN
Acti 9 Acti9 Reflex iC60 Ti24 ligador
|
Commissioning interface
|
EcoStruxure Power Commission
Web page
|
Segmento de mercado
|
Buildings
Pequenos edíficios
|
Código de compatibilidade
|
Acti 9 Smartlink
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Grau de poluição
|
3
|
Compatibilidade electromagnética
|
Resistência a descarga electroestática (descarga de ar), classe B, 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistência a descarga electroestática (descarga por contacto), classe B, 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistência aos campos electromagnéticos irradiados (80 MHz...3 GHz), classe A, 10 V / m, conforming to IEC 61000-4-3
Fonte de alimentação: resistência aos campos electromagnéticos irradiados (1.4…6 GHz), classe A, 3 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Fonte de alimentação: resistência a rajada momentânea rápida (5...100 kHz), classe B, 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Entrada/saída: resistência a rajada momentânea rápida, classe B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Bus de comunicação: resistência a rajada momentânea rápida (0,15...80 MHz), classe B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
CEM conduzida (0,15...80 MHz), classe A, 3 V, conforming to IEC 61000-4-6
Emissão por condução (0,15...30 MHz), classe B, conforming to IEC 61326-1
Emissão por condução (0,15...30 MHz), classe B, conforming to CISPR 11
Emissão de radiação (30...6000 MHz), classe B, conforming to IEC 61326-1
Emissão de radiação (30...6000 MHz), classe B, conforming to CISPR 11
Fonte de alimentação: sobretensões (DM coupling 42 Ohm), classe B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-5
Fonte de alimentação: sobretensões (CM coupling 42 Ohm), classe B, 2 kV, conforming to IEC 61000-4-5
Bus de comunicação: sobretensões (CM coupling 2 Ohm), classe B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-5
|
Característica ambiental
|
Corrosivo 3C2em conformidade com IEC 60721-3-3
Humidade salina 2em conformidade com IEC 60068-2-52
|
Resistência à vibração
|
1 gn, amplitude = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 ciclos de operaçãoem conformidade com EN/IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a incêndios
|
Outras partes 650 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-10
Nos terminais de ligação 960 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-10
|
Tropicalização
|
2
|
Humidade relativa
|
0…93 %em40 °C
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Normas
|
IEC 61010-2-201
IEC 61010-1
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
6,4 cm
|
Package 1 Length
|
36,4 cm
|
Package 1 Weight
|
271,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,063 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|