|
|
|
A9XMWD20
PowerTag Link - Concentrador TCP/IP sem fios para Modbus
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 22, 2023
|
|
|
Fim do Standard de serviços JUN 30, 2025
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 PowerTag Link
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de comunicação inteligente
|
Nome abreviado do equipamento
|
PowerTag Link
|
Application type
|
Basic energy metering E
Improved load monitoring E, U, I, P, Pf
Load alarming
|
Number max of connected devices
|
Up to 20 wireless devices
|
Corrente de alimentação máxima
|
2 A
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
110...230 V AC +/- 15 %
|
Compatibilidade do produto
|
Wireless energy sensor
|
Serviço de comunicação
|
Ethernet Modbus TCP/IP server
Servidor web
|
Servidor web
|
Embedded web page
BMS controller compatible
|
Meio de suporte de transmissão
|
Radiofrequência 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
|
Serviços web
|
Web page
|
Complementar
E/S específica da aplicação
|
Pulse totalising counter
|
Consumo de potência
|
5 VA
|
Imunidade a microbreaks
|
10 ms
|
Reposição
|
Factory reset ligado face frontal
|
Sinalização local
|
Product status 1 LED verde, laranja e vermelho)
Estado de Ethernet LAN (ST) 1 LED verde, laranja e vermelho)
|
Posição de montagem
|
Horizontal/vertical on DIN rail
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Local de ligação
|
Montante
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Distancias de 9 milímetros
|
6 útil
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
54 mm
|
Profundidade
|
67,5 mm
|
Peso líquido
|
133 g
|
Compatibilidade gama
|
Acti 9 PowerTag wireless energy sensor
|
Commissioning interface
|
Web page
ECOREACH
|
Código de compatibilidade
|
Acti9 PowerTag Link
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
|
Grau de poluição
|
2
|
Tropicalização
|
2
|
Humidade relativa
|
93 %em40 °C
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
8,200 cm
|
Package 1 Length
|
11,600 cm
|
Package 1 Weight
|
179,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,950 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|