Número de vias
|
16 N + 3 L (balanced)
|
Poles configuration for 1 way
|
1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
|
Desvio de ligação
|
9 mm entre a fase e o neutro
18 mm entre fases
|
Tipo de conector
|
Dente
|
Distância entre a forma
|
54 mm
|
Marcação
|
N N L1 L2 L3 N
|
Isolamento
|
Insulated
|
Apresentação do dispositivo
|
Recortável
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
80 A a 40 °C
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
440 V ACem conformidade com IEC 61439-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
Local de montagem
|
Parte superior ligado terminais tipo túnel
|
Distancias de 9 milímetros
|
96
|
Altura
|
29 mm
|
Largura
|
862 mm
|
Profundidade
|
26 mm
|
Peso líquido
|
579 g
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Compatibilidade gama
|
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 C40 Vigi
Acti 9 Acti9 iDPN
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi9 N40
Multi 9 Multi9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
|