|
|
|
A9XST114
Pack 4 sensores temperatura PowerTag
|
|
|
Principal
Alcance
|
Acti9
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor de temperatura
|
Destino do produto
|
Fridge
|
Concentrator compatibility
|
Wireless access point
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Harmony XB5R ZBRA alcance sem fios e sem pilhas
|
Cor
|
Branco
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Zigbee energia verde a 2,405 GHzem conformidade com IEEE 802.15.4
|
Potência de rádio máxima
|
4 dBm
|
Distância máxima de detecção
|
100 m em campo aberto
|
Duração do ciclo
|
2 min for measuring and transmission
|
Tipo de ecrã
|
1 LED verde) para estado da comunicação
|
Fornecimento
|
Bateria interna
|
Modo de fixação
|
Fita adesiva
Por 2 parafusos
Por abraçadeira
|
Normas
|
IEC 60950
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
EN 61326-1
EN 62311:2007
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
ETSI EN 300 328
|
Precisão
|
+/- 1 °C
|
Altura
|
15 mm
|
Largura
|
40 mm
|
Profundidade
|
40 mm
|
Peso líquido
|
15 g
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 4
|
Ambiente
Certificações do produto
|
IC
FCC
|
Grau de protecção IP
|
IP65
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…55 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 %
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,7 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
107,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,472 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|