|
|
|
A9Y82625
Acti9 Vigi iC40 - Bloco diferencial - 1P+N - 25A - 30mA - Classe AC
|
|
|
Principal
Alcance
|
Acti 9
|
Tipo de produto ou componente
|
Add-on residual current devices
|
Nome abreviado do equipamento
|
Vigi iC40
|
Compatibilidade gama
|
Acti9 Acti9 iC40
|
Identificação de pólos
|
1P + N
|
Posição neutra
|
Esquerda
|
[In] corrente nominal
|
25 A
|
Tipo de rede
|
AC
|
Sensibilidade de fuga à terra
|
30 mA
|
Atraso de protecção de fuga à terra
|
Instantâneo
|
Classe de protecção de fuga à terra
|
Type AC
|
Certificações do produto
|
CE
|
Rótulos de qualidade
|
OVE
IMQ
|
Complementar
Localização do dispositivo no sistema
|
De saída
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Tecnologia de disparo de corrente residual
|
Independente da tensão
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
400 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
|
Sinalização local
|
Indicação de falhas
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Ligação eléctrica a mcb
|
Por parafusos
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
95 mm
|
Largura
|
36 mm
|
Profundidade
|
74 mm
|
Peso líquido
|
90 g
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminal tipo túnel fundo1…16 mm² rígido
Terminal tipo túnel fundo1…10 mm² flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm for fundo connection
|
Binário de aperto
|
2 N.m fundo
|
Ambiente
Normas
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com EN/IEC 61009-2-1
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,3 cm
|
Package 1 Width
|
11,3 cm
|
Package 1 Length
|
4,2 cm
|
Package 1 Weight
|
114,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,447 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
66,404 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|