Schneider-Electric
 
A9Y83640 Imagem Schneider electric
A9Y83640
Acti9 Vigi iC40 - Bloco diferencial - 1P+N - 40A - 300mA - Classe AC
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Acti 9
Tipo de produto ou componente Add-on residual current devices
Nome abreviado do equipamento Vigi iC40
Compatibilidade gama Acti9 Acti9 iC40
Identificação de pólos 1P + N
Posição neutra Esquerda
[In] corrente nominal 40 A
Tipo de rede AC
Sensibilidade de fuga à terra 300 mA
Atraso de protecção de fuga à terra Instantâneo
Classe de protecção de fuga à terra Type AC
Certificações do produto CE
Rótulos de qualidade OVE
IMQ
Complementar
Localização do dispositivo no sistema De saída
Frequência da rede 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V AC 50/60 Hz
Tecnologia de disparo de corrente residual Independente da tensão
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 400 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kVem conformidade com EN/IEC 61009-2-1
Sinalização local Indicação de falhas
Modo de montagem Encaixe
Suporte de montagem Calha DIN
Ligação eléctrica a mcb Por parafusos
Distancias de 9 milímetros 2
Altura 95 mm
Largura 36 mm
Profundidade 74 mm
Peso líquido 90 g
Cor Branco
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica 10000 ciclos
Ligações - terminais Terminal tipo túnel fundo1…16 mm² rígido
Terminal tipo túnel fundo1…10 mm² flexível
Comprimento da tira do fio 14 mm for fundo connection
Binário de aperto 2 N.m fundo
Ambiente
Normas EN/IEC 61009-2-1
Grau de proteção IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição 3em conformidade com EN/IEC 61009-2-1
Humidade relativa 95 %em55 °C
Altitude de funcionamento 2000 m
Temperatura do ar ambiente para operação -5…60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 11,6 cm
Package 1 Length 8 cm
Package 1 Weight 110 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,304 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses