Principal
Tipo de produto ou componente
|
Ligador
|
Ligação eléctrica
|
Plug-in
|
Maximum number of contacts
|
20
|
Material da caixa
|
Plástico
|
Complementar
Modo de montagem
|
Insertion mount
|
Profundidade
|
30 mm
|
Altura
|
6 mm
|
Largura
|
50 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,6 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
0,6 cm
|
Package 2 Width
|
5,0 cm
|
Package 2 Length
|
3,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,104 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|