|
|
|
ABFM32H301
cabled connector - 3 m - para Modicon Quantum
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon Quantum
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Conector cablado
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Ligador
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Destino acessório / peça separada
|
Modicon Quantum PLC
|
Número de canais
|
32
|
Complementar
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Tipo de sinal
|
0,5 A de saída
|
Ligação eléctrica
|
2 conectores + alimentação externa
|
Tipo de conector
|
HE10
|
Número de formas
|
20 vias
|
Secção de fios
|
0,324 mm²
|
Calibre AWG
|
AWG 22
|
Divisão do canal
|
2 x 16
|
Peso líquido
|
1,15 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,800 cm
|
Package 1 Width
|
28,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,223 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,036 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|