|
|
|
ABFTE20EP100
Cabo de ligação – Entrada discreta Twido para Telefast - 2 x HE10 - 1 m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Twido
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo pré-formado de saída discreta
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Destino acessório / peça separada
|
Saída discreta
|
Aplicação específica do produto
|
Para outra aplicação que não a utilização da sub-base Advantys Telefast ABE7
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
TWDDDI32DK
TWDDDI16DK
|
Comprimento do cabo
|
1 m
|
Calibre AWG
|
AWG 28
|
Secção de cruzamento de cabo
|
0,08 mm²
|
Ligação elétrica
|
1 conector HE10 20 pino(s) adaptador de interface série ou módulo de interface série
1 conector HE10 20 pino(s) lado Twido
|
Peso líquido
|
0,08 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
20 cm
|
Package 1 Length
|
20 cm
|
Package 1 Weight
|
76 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,346 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|