Principal
Gama de produtos
|
Phaseo
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de bateria
|
Capacidade da bateria
|
7 Ah
|
Complementar
Limites da tensão de entrada
|
21...29 V
|
Tempo de carregamento
|
72 h
|
Corrente de carga
|
0,7 A
|
Velocidade de auto-descarga
|
9%, 3 meses
3%,1 mês
15%, 6 meses
|
Acoplamento de saída
|
Paralelo
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Marcação
|
CE
|
Peso líquido
|
6,5 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CTP
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…50 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,500 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,500 cm
|
Package 1 Weight
|
6,173 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
87,308 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|