|
|
|
ABT7PDU004B
Transformador - 230/400v - 2x24v 40va
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUN 01, 2023
|
|
|
Fim do Standard de serviços JUN 01, 2025
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Transformador Modicon Universal
|
Tipo de produto ou componente
|
Transformador de segurança e isolamento
|
Potência nominal em VA
|
40 VA
|
Tensão de entrada
|
230 V AC monofásico, terminal(ais): N-L1
400 V AC fase para fase, terminal(ais): L1-L2
|
Tensão de saída
|
24/48 V CA
|
Enrolamento secundário
|
Duplo
|
Cobertura de proteção
|
Com
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Complementar
Limites da tensão de entrada
|
207...253 V
360...440 V
|
Limites de frequência da rede
|
47…63 Hz
|
Tolerância da tensão de entrada
|
+/- 15 V
|
Eficiência
|
79 %
|
Dissipação de potência em W
|
10,6 W
|
Variação de tensão na carga nominal
|
6.16 % a 230 V
6.5 % a 400 V
|
Sobretensão sustentada de saída
|
2.4 % sem carga, estado de prontidão)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
6 %
|
Sem perdas de carga
|
6,73 W
|
Tensão de curto-circuito
|
0,106
|
Tipo de protecção de saída
|
Contra sobrecarga, tecnologia de protecção: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Contra sobretensão, tecnologia de protecção: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Contra curtos-circuitos, tecnologia de protecção: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Ligações - terminais
|
Para ligação de entrada terminais tipo de parafuso, capacidade da ligação: 5 x 4 mm² AWG 11
Para ligação à terra de entrada terminais tipo de parafuso, capacidade da ligação: 1 x 4 mm² AWG 11
Para ligação de saída terminais tipo de parafuso, capacidade da ligação: 4 x 4 mm² AWG 11
|
Marcação
|
CE
|
Modo de fixação
|
Por 4 parafusos diâmetro: 5,5 mm ligado painel vertical, posição de funcionamento: horizontal
Por 4 parafusos diâmetro: 5,5 mm ligado painel vertical, posição de funcionamento: vertical
Por clips ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
Por 4 parafusos diâmetro: 5,5 mm ligado horiz painel w deratg a 90%
|
Acoplamento de saída
|
Série por ligação interna
Paralelo
Ligação à terra do secundário
|
Altitude de funcionamento
|
3000 m
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe B
|
LED de estado
|
1 LED (laranja) tensão de entrada
|
Largura
|
87,0 mm
|
Altura
|
108,0 mm
|
Profundidade
|
103,0 mm
|
Peso líquido
|
1,40 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
EAC
UR
DNV-GL
|
Normas
|
UL 506
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Característica ambiental
|
CEMem conformidade com EN 62041
Segurançaem conformidade com EN 61558-1
Segurançaem conformidade com EN 61558-2-6
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % durante o funcionamento
|
Categoria de sobretensão
|
Classe Iem conformidade com VDE 0106-1
|
Força dieléctrica
|
3200 V entre entrada e a ligação à terra
3200 V entre a saída e a ligação à terra
5100 V entre entrada e a saída
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,500 cm
|
Package 1 Width
|
18,500 cm
|
Package 1 Length
|
11,600 cm
|
Package 1 Weight
|
1,717 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
64,510 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|