|
|
|
ADW4M129012
Pressostato adw 210 bar - escala ajustável 2 limiares - 1co
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Nome do sensor de pressão
|
ADW
|
Tipo do sensor de pressão
|
Sensor de pressão electromecânico
|
Aplicação específica do produto
|
Para regulação entre 2 limiares
|
Tipo de escala
|
Diferencial ajustável
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F acção encastrável
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5, diâmetro exterior do cabo: 9…13 mmem conformidade com NF C 68-300
|
Tipo de conexão de fluido
|
G 3/8 (fêmea)em conformidade com ISO 228
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Buna N
Aço
Ferro fundido
|
Pressure rating
|
210 bar
|
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão
|
0…203,1 bar
|
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão
|
28…210 bar
|
Actuador de pressão
|
Pistão com orifício de drenagem
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Complementar
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 1...2 x 2,5 mm²
|
Fluído controlado
|
Óleo sintético -30…125 °C)
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Material do quadro
|
Liga de zinco
|
Mínimo diferencial possível em definição baixa
|
6,9 bar
|
Mínimo diferencial possível em definição elevada
|
6,9 bar
|
Máximo diferencial possível em definição baixa
|
28 bar
|
Máximo diferencial possível em definição elevada
|
28 bar
|
Pressão máxima admissível – por ciclo
|
690 bar
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Definição
|
Externo
|
Ecrã local
|
Sem
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(1-2)NC
(3-4)NO
|
Largura
|
88 mm
|
Altura
|
176 mm
|
Profundidade
|
68 mm
|
Peso líquido
|
1,88 kg
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Normas
|
CE
IEC 60947-5-1
|
Certificações de produtos
|
reconhecido por UL
CSA
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,936 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
Garantia contratual
|
|